Publiceer je producten
835E50SOLR Free Hinge Evo
Colcom

835E50SOLR Free Hinge Evo

Free hinge (right version DIN 107) glass-glass for doors with stop. To be matched with 835E50-835E51.
Specificatie
  • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Free-Hinge-Evo-835E50SOLR
  • ProductfamilieGlass Hardware
  • ProductgroepFree hinge
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-04-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)184
  • Breedte (mm)92
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)0.69
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Accessories
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamGlass doors
  • UNSPSC-code30171501
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass-nummer23-17 11 23
  • OmniClass-titelAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II-codeB2030
  • CSI UniFormat II-titelExterior Doors
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit