Publiceer je producten
8011 Hydraulic Hinge Biloba
8011 Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8011 Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop. Tested according to EN 1154:2006 . Certification Mark TÜV .
    Specificatie
    • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° -80°.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Hydraulic-Hinge-Biloba-8011
    • ProductfamilieGlass Hardware
    • ProductgroepHydraulic hinge
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-04-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)108
    • Breedte (mm)79.5
    • Diepte (mm)52
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)0.67
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Accessories
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamGlass doors
    • UNSPSC-code30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass-nummer23-17 11 23
    • OmniClass-titelAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II-codeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit