Publiceer je producten
8060L Hydraulic Hinge Biloba
8060L Hydraulic Hinge Biloba
8060L Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060L Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at 0° +90°. “L” Light with weaker spring for doors with less than 500mm width.
    Specificatie
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 500mm. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° .
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Hydraulic-Hinge-Biloba-8060L
    • ProductfamilieGlass Hardware
    • ProductgroepHydraulic hinge
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-04-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)110
    • Breedte (mm)112
    • Diepte (mm)52
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)0.78
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Accessories
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamGlass doors
    • UNSPSC-code30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass-nummer23-17 11 23
    • OmniClass-titelAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II-codeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors