Publiceer je producten
100E20 Top Hinge Unica
Colcom

100E20 Top Hinge Unica

Top hinge for Hydraulic Hinge 101E10/101E10NF/101E10SF/101E10L
Specificatie
  • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Top-Hinge-Unica-100E20
  • ProductfamilieGlass Hardware
  • ProductgroepTop Free hinge
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-04-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)56
  • Breedte (mm)167
  • Diepte (mm)38
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)0.63
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Accessories
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamGlass doors
  • UNSPSC-code30171501
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass-nummer23-17 11 23
  • OmniClass-titelAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II-codeB2030
  • CSI UniFormat II-titelExterior Doors