Publiceer je producten
Slidex Slope Type  HCS-200N
Slidex Slope Type  HCS-200N

    Slidex Slope Type HCS-200N

    SLIDEX HCS-200N is a slope-type self-closing sliding door system designed for heavy doors.

    Hydraulic control and a rack assembled into the sloped rail provide easy and controlled door operation.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened strongly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    A balance-type wheel is used to support heavy doors, while the temperature control device maintains consistent opening force between -10°C and 40°C.

    Specificatie
    • HCS-200N
      Door weight: 120–200 kg
      Door width: 1,000–2,000 mm
      Maximum opening width: 850–1,850 mm

      Available in right-hand (HCS-200NR) and left-hand (HCS-200NL) configurations.

      Guide roller options: HCS-GRO-16, HCS-GRO-25 and HCS-GRO-30.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.slidex-slope-type-hcs-200n
    • ProductfamilieSLIDEX
    • ProductgroepSLOPE TYPE
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)76
    • Breedte (mm)3700
    • Diepte (mm)260
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal
    • Nettogewicht (kg)11.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit