Publiceer je producten
Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB
Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB
Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB

    Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB

    SLIDEX HCS-80NB / HCS-8015NB is a slope-type sliding door system designed for smooth and controlled door operation.

    The endless-type hydraulic control and rack are assembled into the rail for easy handling.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened forcibly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    The built-in temperature-adjusting device provides consistent opening power and door-closing speed within a temperature range of -10°C to 40°C.

    Specificatie
    • HCS-80NB
      Door weight: 15–80 kg
      Door width: 900–1,300 mm
      Maximum opening width: 750–1,150 mm

      HCS-8015NB
      Door weight: 15–80 kg
      Door width: 1,300–1,500 mm
      Maximum opening width: 1,150–1,350 mm

      Available in right-hand and left-hand sliding configurations.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.slidex-slope-type-hcs-80nb-hcs-8015nb
    • ProductfamilieSLIDEX
    • ProductgroepSLOPE TYPE
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit