Publiceer je producten
103419 Slim design toiletzitting met softclose
DELABIE

103419 Slim design toiletzitting met softclose

Toiletzitting met deksel. Model in Duroplast. Met scharnieren in RVS 304. Slim design. Toiletzitting met softclose: langzame, zachte en stille sluiting. Afneembare toiletzitting: eenvoudig te monteren en demonteren voor grondige en effectieve reiniging. Kleur: zwart. Voor WC modellen BCN. Bevestigingen meegeleverd. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.103419
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToilet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-02-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)45
  • Breedte (mm)370
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalDuroplast
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2207
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toiletbril
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011196
  • ETIM-naamToilet seat
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika