Publiceer je producten
2519LS Mechanische mengkraan voor spoeltafel
DELABIE

2519LS Mechanische mengkraan voor spoeltafel

Mechanische muurmengkraan voor spoeltafel. Mechanische muurmengkraan met getrokken draaibare uitloop L.200 met gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei). Onderuitloop Ø 22 met stervormige messing straalbreker. Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Debiet 26 l/min bij 3 bar. Lichaam in verchroomd messing. Hygiënische hendel L. 150. Mengkraan met asafstand 150 mm, geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4". Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2519LS
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)251
  • Breedte (mm)214
  • Diepte (mm)275
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2586
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika