Publiceer je producten
120440 FRAJU PMR wastafel wandmodel
DELABIE

120440 FRAJU PMR wastafel wandmodel

Wastafel te bevestigen aan de muur, 620 x 505 mm. Aangepaste versie voor personen met beperkte mobiliteit. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm voor de waskom en 1,5 mm voor de rand. Afgeronde vorm. Zonder kraangat. Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE marketing. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 5 kg. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.120440
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-10-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)165
  • Breedte (mm)620
  • Diepte (mm)505
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika