Publiceer je producten
454120 MINERALCAST collectieve wastafel wandmodel
454120 MINERALCAST collectieve wastafel wandmodel
    DELABIE

    454120 MINERALCAST collectieve wastafel wandmodel

    Collectieve wastafel te bevestigen aan de muur, 2 plaatsen. MINERALCAST: samengesteld materiaal op basis van natuurlijke mineralen en polyesterhars. Geschikt voor gebruik in utiliteiten. Homogeen oppervlak, zonder poreusheid, voor een gemakkelijke reiniging. Wastafel gegoten in één stuk, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne. Aangenaam om aan te raken. Zonder kraangat. Geleverd met afvoerplug 1"1/2. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. Wit type RAL 9016. CE markering. Conform de norm EN 14296. Gewicht: 64 kg. Het is mogelijk een vloersteun bij te bestellen in MINERALCAST, in antraciet grijs, verkocht per eenheid (454001A of 454010). 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.454120
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepCollectieve wastafel
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)148
    • Breedte (mm)570
    • Diepte (mm)1200
    Gerelateerd
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWash Water Troughs
    • OmniClass-nummer23-39 41 11 17
    • OmniClass-titelWash Water Troughs

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika