Publiceer je producten
6601 Handdoekverdeler muurmodel voor 750 eenheden
DELABIE

6601 Handdoekverdeler muurmodel voor 750 eenheden

Handdoekdispenser muurmodel. Afwerking in bacteriostatisch RVS 304 glanzend gepolijst. Papierhouder met slot en standaard DELABIE sleutel. Niveaucontrole. Inhoud: 750 eenheden. Dikte rvs: 1 mm. Afmetingen: 120 x 275 x 450 mm. Het is mogelijk afzonderlijk een stapel van 180 gestapelde handdoekjes te bestellen (ref. 6606). Afmetingen handdoekjes: open formaat 230 x 250 mm, opgevouwen formaat 115 x 250 mm. Handdoekverdeler met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.6601
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)450
  • Breedte (mm)279
  • Diepte (mm)137
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)3838
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-21 43 15 25
  • OmniClass-titelPaper Towel Dispensers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika