Publiceer je producten
121430 FRAJU wastafel wandmodel
DELABIE

121430 FRAJU wastafel wandmodel

Wastafel te bevestigen aan de muur, 530 x 470 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm voor de waskom en 1,5 mm voor de rand. Afgeronde vorm. Met kraangat Ø 35 in het midden. Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 4,65 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0211430008]
Technische specificatie
  • Unieke ref.121430
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)165
  • Breedte (mm)530
  • Diepte (mm)470
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika