Publiceer je producten
135710BK FINO design urinoir
135710BK FINO design urinoir
    DELABIE

    135710BK FINO design urinoir

    Individueel wandurinoir zonder spoelrand. Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem, beschikbaar in de markt. Bacteriostatisch RVS 304. Dikte rvs: 1,2 mm. Afwerking in mat zwart Teflon®. Toevoer langs achter (inbouw). Ingebouwde of zichtbare afvoer. Verborgen sifon. Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs. Geleverd met sifon 1"1/2. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 13407 voor een spoeling van 2 liter. Gewicht: 3,5 kg. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.135710BK
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepUrinoirs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)420
    • Breedte (mm)290
    • Diepte (mm)280
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)3.072
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamUrinals
    • UNSPSC-code30181506
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93
    • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Urinals
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-titelUrinals

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika