Publiceer je producten
160800 Combi KOMPACT - Wastafel staand toilet
160800 Combi KOMPACT - Wastafel staand toilet
    DELABIE

    160800 Combi KOMPACT - Wastafel staand toilet

    Combi wastafel en staand toilet in het midden met ingebouwde toiletpapierhouder. Muurmodel met 3 inspectieluiken, 2 op de zijkant en 1 op de bovenkant, met anti-diefstal schroeven TORX. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS van het blok: 2 mm. Afgeronde hoeken en randen voor een betere veiligheid. Glad oppervlak voor een gemakkelijke reiniging. Geschikt voor gebruik in gevangenissen, politiekazernes... De WC is volledig gelast aan de wastafel, geen schroeven: vergemakkelijkt het reinigen en verhindert het verbergen van objecten. Geleverd met een zelfsluitende wastafelkraan: onschendbare drukknop in RVS met anti-blokkeerveiligheid, zelfsluiting na 7 seconden, M1/2". WC uitgerust met een zelfsluitende kraan, zelfsluiting na 7 seconden, M3/4". Water inlaat: wastafel M 1/2", WC M3/4". Geïntegreerde horizontale afvoer Ø 100 mm. Geleverd met sifon voor wastafel. Vereenvoudigde plaatsing: één enkele afvoer voor WC en wastafel, water inlaat en afvoer reeds gekoppeld. Gewicht: 36 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0610030008]
    Technische specificatie
    • Unieke ref.160800
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepCombinatie
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011318
    • ETIM-naamToilet combination
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika