Publiceer je producten
180800 SD drinkfontein wandmodel
DELABIE

180800 SD drinkfontein wandmodel

Drinkfontein te bevestigen aan de muur. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Afgeronde vorm. Geleverd met een kraantje voor mondspoeling: verchroomd, onmiddellijke sluiting, met debietregeling, toevoer M3/8". Afvoerplug met platte geperforeerde rooster, zonder schroef: gemakkelijk te reinigen en vandaalbestendig. Afvoerplug 1"1/4. Bevestigingen meegeleverd. Gewicht: 2,4 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0811080000]
Technische specificatie
  • Unieke ref.180800
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-11-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)320
  • Diepte (mm)320
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika