Publiceer je producten
50509N Rechte greep in antibacterieel Nylon NylonClean, 900 mm
DELABIE

50509N Rechte greep in antibacterieel Nylon NylonClean, 900 mm

Rechte steungreep voor personen met beperkte mobiliteit. Rechte wandgreep in glanzende slijtvaste witte Nylon. Kan gebruikt worden als steun en als greep voor WC, douche of bad. Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel. Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen. Slijtvast polyamide (Nylon): versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik. Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen. UV-bestendig: gaat vergeling tegen. Aangenaam en warm om aan te raken. Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep. Verborgen bevestiging door afdekplaat 6 bevestigingsgaten, Ø 73. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Buis Ø 32, lengte 900 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.50509N
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)70
  • Breedte (mm)73
  • Diepte (mm)973
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalNylon
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1586
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika