Publiceer je producten
2551EP Mechanische douchemengkraan met drukcompensatie en aansluitbocht
2551EP Mechanische douchemengkraan met drukcompensatie en aansluitbocht
    DELABIE

    2551EP Mechanische douchemengkraan met drukcompensatie en aansluitbocht

    Mechanische douchemengkraan voor inbouw met drukcompensatie, kit 2/2. Eéngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie. Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet ingesteld op 9 l/min (enkel mengkraan), 6 l/min bij 3 bar met handdouche. Bediening met volle greep. Filters en terugslagkleppen in de toevoeren. Te vervolledigen met handdouche. Afdekplaat in glanzend gepolijst rvs 166 x 166 mm met aansluitbocht. Mechanische mengkraan met SECURTHERM drukcompensatie uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Douchemengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie. Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos referentie 254CBOX.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2551EP
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepDouchemengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)176
    • Breedte (mm)166
    • Diepte (mm)77
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1263
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 19 15
    • OmniClass-titelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika