Publiceer je producten
2820TEP SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie
DELABIE

2820TEP SECURITHERM EP BIOCLIP wastafelmengkraan met drukcompensatie

BIOCLIP SECURITHERM wastafelmengkraan met drukcompensatie H.85 L.120 met hygiënische straalbreker. Volledig demonteerbare mengkraan voor reiniging/desinfectie. Anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW. Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie. Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden). Bediening met volle greep. Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Met PEX slangen F3/8" met terugslagkleppen en filters. Stopkranen in messing verchroomd. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2820TEP
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-03-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)227
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)184
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2264
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_60_45_90_51
  • Uniclass 2015-beschrijvingMechanical mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 19 15
  • OmniClass-titelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika