Publiceer je producten
2900 Jumbo toiletrolhouder - 200 m
2900 Jumbo toiletrolhouder - 200 m
    DELABIE

    2900 Jumbo toiletrolhouder - 200 m

    Toiletrolhouder wandmodel. Jumborolhouder, groot model voor rol van 200 m. Closetrolhouder in wit gelakt staal. Uit één stuk gevormde afdekplaat, voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne. Met rugwand: beschermt tegen oneffenheden van de muur, vochtigheid en stof. Met slot en standaard DELABIE sleutel. Niveaucontrole. Afmetingen: Ø 225, diepte 125 mm. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2900
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-09-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)230
    • Breedte (mm)225
    • Diepte (mm)124
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)972
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 29
    • OmniClass-titelToilet Accessories Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika