Publiceer je producten
510715S Combinatie Verdeler - Afvalkorf van handdoekjes, inbouw 30 liter
DELABIE

510715S Combinatie Verdeler - Afvalkorf van handdoekjes, inbouw 30 liter

Combinatie afvalbak en papierhouder voor inbouw. Bacteriostatisch rvs 304 mat gepolijst. Deur met slot en standaard DELABIE sleutel. Verborgen bevestigingen. Inhoud van de handdoekdispenser: 400 tot 600 eenheden. Inhoud van de afvalbak: 30 liter. Dikte rvs: 1,2 mm. Afmetingen: 160 x 395 x 1 395 mm. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510715S
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-13
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary towel dispensers
  • OmniClass-nummer23-21 43 15 25
  • OmniClass-titelPaper Towel Dispensers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika