Publiceer je producten
2921TEP SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie
2921TEP SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie
    DELABIE

    2921TEP SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie

    Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie, op blad. Eéngatsmengkraan met uitloop H.100 L.110, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang. Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter. Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt WW debiet bij onderbreking KW (en omgekeerd). Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Uitloop met buisje met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water. De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep of afsluiten van de koud watertoevoer. Lichaam met zeer beperkte hoeveelheid stilstaand water (beperkt bacterievorming). Debiet ingesteld op 5 l/min. Bediening met volle greep. Mengkraan zonder trekplug en afvoer. Geleverd met draaiende PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2921TEP
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)221
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)175
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1356
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika