Publiceer je producten
35082S Basic hoeksteun 135°, mat, 400 x 400 mm
35082S Basic hoeksteun 135°, mat, 400 x 400 mm
35082S Basic hoeksteun 135°, mat, 400 x 400 mm
    DELABIE

    35082S Basic hoeksteun 135°, mat, 400 x 400 mm

    4.0 van de 5 sterren4.0(5 reviews)
    Basic hoeksteun 135° Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit. Gebogen steungreep voor WC in rvs 304 mat gepolijst. 3 bevestigingspunten: de pols kan niet doorschuiven en de installatie wordt vereenvoudigd. Verborgen bevestiging a.d.h.v. plaat met 3 bevestigingsgaten. Afmetingen: 400 x 400 mm. 30 jaar garantie. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.35082S
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)345
    • Breedte (mm)92
    • Diepte (mm)745
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1316
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika