Publiceer je producten
465S Vuilbakje muurmodel in rvs met deksel, 4,5 liter
DELABIE

465S Vuilbakje muurmodel in rvs met deksel, 4,5 liter

Extra platte wandvuilbak voor handdoeken en gebruikte papier. Verstevigd model met deksel. Afvalbak voor vrouwelijke hygiëne in mat gepolijst rvs. Inhoud 4,5 liter. Dikte rvs: 1 mm. Afmetingen: 70 x 210 x 310 mm. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.465S
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)310
  • Breedte (mm)210
  • Diepte (mm)70
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-21 43 23
  • OmniClass-titelSanitary Waste Receptacles

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika