Publiceer je producten
2902 Jumbo toiletrolhouder - 200 m
DELABIE

2902 Jumbo toiletrolhouder - 200 m

Toiletrolhouder wandmodel. Jumborolhouder, groot model voor rol van 200 m. Closetrolhouder in mat gepolijst rvs 304 Uit één stuk gevormde afdekplaat, voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne. Met rugwand: beschermt tegen oneffenheden van de muur, vochtigheid en stof. Met slot en standaard DELABIE sleutel. Niveaucontrole. Afmetingen: Ø 225, diepte 125 mm. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2902
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)230
  • Breedte (mm)225
  • Diepte (mm)124
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)981
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-21 43 15 29
  • OmniClass-titelToilet Accessories Dispensers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika