Publiceer je producten
5081N Hoeksteun 135° in wit antibacterieel Nylon, 400 x 400 mm
DELABIE

5081N Hoeksteun 135° in wit antibacterieel Nylon, 400 x 400 mm

Hoeksteun 135° Ø 32 voor personen met beperkte mobiliteit. Gebogen steungreep in glanzende slijtvaste witte Nylon. Kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (gebogen deel 135°) voor WC, douche of bad. Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel. Kan zowel links als rechts gebruikt worden. Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen. Slijtvast polyamide (Nylon): versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik. Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen. UV-bestendig: gaat vergeling tegen. Aangenaam en warm om aan te raken. Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep. Verborgen bevestiging door afdekplaat 6 bevestigingsgaten, Ø 73. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Afmetingen: 400 x 400 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5081N
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-04-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)357
  • Breedte (mm)759
  • Diepte (mm)70
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalNylon
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1613
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika