Publiceer je producten
510162P Opklapbare greep met vloersteun, glanzend rvs, L. 650 mm
DELABIE

510162P Opklapbare greep met vloersteun, glanzend rvs, L. 650 mm

Opklapbare muursteun Ø 32 met vloersteun voor mindervaliden. Steungreep voor WC of douche. In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk. Handgreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon. Met vloersteun die zich automatisch opvouwt, voor extra stevigheid wanneer muurbevestiging alleen niet volstaat. De hoogte van de vloersteun is regelbaar tussen 760 en 780 mm. Blijft in verticale positie staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging. Opklapbare greep in bacteriostatisch rvs 304. Glanzend gepolijste UltraPolish uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud. Verborgen bevestigingen, bevestigingsplaat in rvs 304 van 4 mm dik. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Afmetingen: 650 x 800 x 105 mm. Getest op meer dan 250 kg. Maximale aanbevolen belasting: 170 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510162P
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-11-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)798
  • Breedte (mm)105
  • Diepte (mm)650
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)3595
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika