Publiceer je producten
510430 Extra Comfort opklapbaar douchezitje met vloersteun
DELABIE

510430 Extra Comfort opklapbaar douchezitje met vloersteun

4.6 van de 5 sterren4.6(5 reviews)
Opklapbaar douchezitje met vloersteun. Slijtvast Extra Comfort zitje. Opklapbaar zitje voor muurmontage. Douchestoel voor personen met beperkte mobiliteit. Breed model. Antibacteriële behandeling van de zitting: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel. Blijft in verticale stand staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging. Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen. Volle en losklikbare zitting vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand. Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. Goed bestand tegen chemische producten (Bétadine®...) en reinigingsmiddelen. UV-bestendig. Aangenaam en warm om aan te raken. Structuur in rvs buis Ø 32, bacteriostatisch rvs 304. Structuur in UltraPolish glanzend gepolijste rvs. Versterkt met een vloersteun met rvs 304 plooimechanisme Ø 25. Verborgen bevestigingen door rvs 304 plaat van 4 mm dik. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Afmetingen: 506 x 420 x 480 mm. Plaats inname in opgeklapte toestand: 130 x 540 mm. Getest op meer dan 250 kg. Maximale aanbevolen belasting: 170 kg. Douchestoel wandmontage met 30 jaar garantie. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510430
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepShower seat
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-03
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolymer
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary seats
  • OmniClass-nummer23-31 17 23
  • OmniClass-titelShower Seats

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika