Publiceer je producten
510586 Verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 0,5 liter
510586 Verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 0,5 liter
510586 Verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 0,5 liter
    DELABIE

    510586 Verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 0,5 liter

    Zeepverdeler, muurmodel met soepele bediening. Verdeler voor vloeibare zeep of hydroalcoholische gel. Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel. Afdekplaat in bacteriostatisch rvs 304. Monoblok afdekplaat (uit één stuk gevormd), voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne. Soepele drukknop: geschikt voor iedereen, personen met beperkte mobiliteit, gehandicapte, kind... Anti-blokkeerveiligheid: slechts 1 dosering zeep zelfs wanneer men de knop gedurende lange tijd indrukt. Besparende doseerpomp, anti-drup (waterbestendig). Reservoir met brede opening: gemakkelijk te vullen d.m.v. grote bidons. Reservoir verhindert zeepresten. Venster voor niveaucontrole. Uitvoering in mat gepolijst rvs 304. Dikte rvs: 1 mm. Inhoud: 0.5 liter. Afmetingen: 90 x 105 x 185 mm. Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3 000 mPa.s. Compatibel met hydro-alcoholische gel. zeepdispenser wandmontage met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.510586
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-12-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)188
    • Breedte (mm)104
    • Diepte (mm)91
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)658
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika