Publiceer je producten
511911BK Be-Line® glijstuk voor handdouche, mat zwart
511911BK Be-Line® glijstuk voor handdouche, mat zwart
511911BK Be-Line® glijstuk voor handdouche, mat zwart
    DELABIE

    511911BK Be-Line® glijstuk voor handdouche, mat zwart

    Be-Line® glijstuk voor handdouche, geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Handdouche houder in mat zwart. Verstelbare houder voor handdouche. Ergonomische hendel eenvoudig te hanteren voor het afstellen van de houder in hoogte. Verschuift door de hendel licht in te duwen of door aan de doucheslang te trekken. Voor Be-Line® douchestang. Glijstuk met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.511911BK
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)109
    • Breedte (mm)110
    • Diepte (mm)40
    Gerelateerd
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)0.11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017210
    • ETIM-naamBathroom and washroom accessories/fittings
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika