Publiceer je producten
5481DP2 Haakse douchestang 2 muren met verticale greep, glanzend rvs
5481DP2 Haakse douchestang 2 muren met verticale greep, glanzend rvs
    DELABIE

    5481DP2 Haakse douchestang 2 muren met verticale greep, glanzend rvs

    Haakse greep 2 muren met verticale greep Ø 32, geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Rechts model. Combineerbaar met afneembaar douchezitje (afzonderlijk te bestellen). Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan. De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken. Doet dienst als doucheglijstang in combinatie met zeepschaal en/of houder voor handdouche. Afmetingen: 1.150 x 750 x 750 mm. Buis in bacteriostatisch rvs 304. Glanzend gepolijste UltraPolish uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud. Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure “ArN-Securit”). Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep. Verborgen bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten. Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5481DP2
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-05-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1221
    • Breedte (mm)786
    • Diepte (mm)786
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)3340
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika