Publiceer je producten
512041P TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler
512041P TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler
    DELABIE

    512041P TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler

    Elektronische zeepverdeler, muurmodel. Verdeler voor vloeibare zeep, schuimende handzeep of hydroalcoholische gel. Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog. Uitloop in verchroomd RVS 304. Besparende doseerpomp. Individuele elektronische sturing en afneembaar reservoir voor bevestiging onder de wastafel. Boitier électronique et réservoir amovible indépendants pour fixation sous le plan de vasque. Automatische zeepverdeler met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V. Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep. Compatibel met hydro-alcoholische gel. Totale lengte van de uitloop: 135 mm. Geleverd met een reservoir van 1 liter. Elektronische zeepverdeler met 30 jaar garantie. CE.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.512041P
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-08-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)40
    • Breedte (mm)40
    • Diepte (mm)134.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStainless steel 304
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)869
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika