Publiceer je producten
512131P TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler op blad
512131P TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler op blad
    DELABIE

    512131P TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler op blad

    Elektronische zeepverdeler op blad. Verdeler voor vloeibare zeep of schuimende handzeep. Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog. Uitloop in verchroomd RVS 304. Besparende doseerpomp. Individuele elektronische sturing voor bevestiging onder de wastafel. Automatische zeepverdeler: met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V. Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep. Lengte van de uitloop: 111 mm. Geleverd met een aansluitslang van 1,20 m voor reservoir op afstand (niet meegeleverd). 30 jaar garantie CE.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.512131P
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)121
    • Breedte (mm)40
    • Diepte (mm)121
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)749
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika