Publiceer je producten
512521P BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad
512521P BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad
    DELABIE

    512521P BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad

    Elektronische zeepverdeler, bladmodel. Verdeler voor vloeibare zeep, schuimende handzeep of hydroalcoholische gel. Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog. Uitloop in verchroomd RVS 304. Besparende doseerpomp. Individuele elektronische sturing en afneembaar reservoir voor bevestiging onder de wastafel. Automatische zeepverdeler met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V. Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep. Compatibel met hydro-alcoholische gel. Totale lengte van de uitloop: 105 mm. Geleverd met een reservoir van 0,5 liter. 30 jaar garantie. CE.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.512521P
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)121
    • Breedte (mm)37.3
    • Diepte (mm)99
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)0.76
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika