Publiceer je producten
5460S Rechte douchestang met glijstuk, mat rvs
DELABIE

5460S Rechte douchestang met glijstuk, mat rvs

Rechte doucheglijstang Ø 32 met houder voor handdouche, geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Kan gebruikt worden als verticale steun en glijstang voor douche of bad. Glijstuk in verchroomd metaal met ergonomische greep. Kan uitgerust worden met een verstelbare zeepschaal (afzonderlijk te bestellen). Hoogte: 1.150 mm. Buis in bacteriostatisch rvs 304. Mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud. Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure “ArN-Securit”). Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep. Verborgen bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten. Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5460S
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-04-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1220
  • Breedte (mm)100
  • Diepte (mm)78
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2205
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • ETIM-codeEC011028
  • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika