Publiceer je producten
6580 Verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 1 liter
DELABIE

6580 Verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 1 liter

Zeepdispenser, muurmodel. Rechthoekige verdeler voor vloeibare zeep. Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel. Besparende doseerpomp, anti-drup (waterbestendig). Glanzend gepolijst rvs 304, bacteriostatisch. Dikte rvs: 1 mm. Inhoud: 1 liter. Afmetingen: 108 x 108 x 230 mm. Zeepverdeler met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.6580
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-09-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)242
  • Breedte (mm)111
  • Diepte (mm)134
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1456
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
  • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika