Publiceer je producten
683001DE Vloerhevel
683001DE Vloerhevel
683001DE Vloerhevel
683001DE Vloerhevel
    DELABIE

    683001DE Vloerhevel

    4.7 van de 5 sterren4.7(7 reviews)
    Vloerhevel met regelbare hoogte voor harde vloer (betegelde vloer of ruwe beton): Genormaliseerd debiet van 36 l/min. Waterstand 50 mm. Grondplaat en rooster in glanzend gepolijst rvs 150 x 150 mm. Horizontale uitgang Ø 50 geïntegreerd in de hoogte van de hevel (besparing in totale hoogte en richtbaar in alle richtingen). Geïntegreerde kraag voor het plaatsen van een isolerend membraan. Temperatuurbestendig: continu 60°C, bij pieken 85°C. Klok met greep: gemakkelijke grip en onderhoud. PVC lichaam zonder oneffenheden (geen vuilresten). Vuurbestendig (volgens de Amerikaanse norm UL94). Hoogte 110 mm, met regelbaar verhoogstuk tot 70 mm. Rooster te bevestigen met 2 rvs schroeven. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.683001DE
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepVloerhevel
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-06-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)165
    • Breedte (mm)179
    • Diepte (mm)200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)961
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 27 00
    • OmniClass-titelFloor Drains

    Beschikbaarheid regio

    Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië Europa