Publiceer je producten
732012 PREMIX NANO thermostatische mengautomaat
DELABIE

732012 PREMIX NANO thermostatische mengautomaat

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 34 tot 60° C: Om 1 of 2 kranen of 1 douche aan te sluiten. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water. Temperatuur vooraf ingesteld op 38°C, aanpasbaar door de installateur tussen 34 en 60°C. Filters en terugslagkleppen. Aanbevolen debietbereik: 3 tot 12 l/min. Thermische spoeling is mogelijk. Lichaam in vernikkeld messing, toevoeren F3/8" en uitgang M3/8". 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.732012
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepThermostatische mengautomaat
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-07-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)65
  • Breedte (mm)76
  • Diepte (mm)27
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)295
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 19 11
  • OmniClass-titelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika