Publiceer je producten
683002 Vloerhevel
683002 Vloerhevel
683002 Vloerhevel
    DELABIE

    683002 Vloerhevel

    Vloerhevel met regelbare hoogte voor zachte vloerbekleding of vinyl: Genormaliseerd debiet van 36 l/min. Waterstand 50 mm. Rooster in glanzend gepolijst rvs Ø 114. Horizontale (met niet-meegeleverde aansluitbocht) of verticale uitgang Ø 40 geïntegreerd in de hoogte van de hevel (besparing in totale hoogte en richtbaar in alle richtingen). Geïntegreerde kraag voor het plaatsen van een isolerend membraan. Temperatuurbestendig: continu 60°C, bij pieken 85°C. Klok met greep: gemakkelijke grip en onderhoud. PVC lichaam zonder oneffenheden (geen vuilresten). Vuurbestendig (volgens de Amerikaanse norm UL94). Hoogte 110 mm, met regelbaar verhoogstuk tot 85 mm. Rooster te bevestigen met 2 rvs schroeven. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.683002
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepVloerhevel
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-01-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)175
    • Breedte (mm)175
    • Diepte (mm)3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)655
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010284
    • ETIM-naamFloor drain with 1 connection
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 27 00
    • OmniClass-titelFloor Drains

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika