Publiceer je producten
733015 PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat
DELABIE

733015 PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 30 tot 60°C: Om tussen de 1 en 11 sanitaire posten aan te sluiten (afhankelijk van het debiet). Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water. Regelbare temperatuur tussen 30° en 60°C, vergrendelbaar door de installateur. Lichaam in messing. Filters en terugslagkleppen. Aanbevolen debietbereik: 5 tot 33 l/min. Thermische spoeling is mogelijk. M1/2". Asafstand: 40 mm. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.733015
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepThermostatische mengautomaat
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-07-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)46
  • Breedte (mm)129
  • Diepte (mm)38
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)510
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011516
  • ETIM-naamThermostatic control valve, hot tap water
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 19 11
  • OmniClass-titelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika