Publiceer je producten
708030 RAINY douchekop
DELABIE

708030 RAINY douchekop

Vaste douchekop. Debiet 6 l/min bij 3 bar. Geschikt voor hogere debieten: verwijder de debietregelaar. Verstuiver met kalkwerend systeem en veilige vormgeving. Zachte en omhullende regenstraal. Verchroomd metaal. Vereenvoudigde installatie: installeer de koppeling in de muur en klik de douchekop erop vast. Toevoer F1/2". Douchekop voor plafondmontage. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.708030
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchekop
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-12-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)80
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)50
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)360
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 17 19
  • OmniClass-titelShower Head Fixtures

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika