Publiceer je producten
709200 ROUND douchekop
709200 ROUND douchekop
    DELABIE

    709200 ROUND douchekop

    Vaste douchekop: Installatie door de muur met technische ruimte (voor wand van 230 mm max). Inkortbare draadstang. Debiet 6 l/min bij 3 bar. Automatische debietregeling. Kalkwerende verstuiver met veilige vormgeving met draaibare straal. Messing verchroomd. Bevestiging met onzichtbare blokkeerbare schroef. Systematische leegloop na elk gebruik (geen stilstaand water of onzuiverheden). Toevoer M1/2". 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.709200
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepDouchekop
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)61
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)35
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)654
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-titelShower Head Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika