Publiceer je producten
710501 Zeepschaal muurmodel
710501 Zeepschaal muurmodel
    DELABIE

    710501 Zeepschaal muurmodel

    Zeepschaal muurmodel met verborgen bevestigingen. Muurhouder te bevestigen a.d.h.v. 4 schroeven. Verstevigd model. Afwerking Bayblend® glanzend chroom. Afmetingen: 60 x 160 x 40 mm. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.710501
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)44
    • Breedte (mm)62
    • Diepte (mm)160
    Gerelateerd
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)99
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 11
    • OmniClass-titelHand Soap Holders

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika