Publiceer je producten
729170 Zeepverdeler wandmodel
729170 Zeepverdeler wandmodel
729170 Zeepverdeler wandmodel
    DELABIE

    729170 Zeepverdeler wandmodel

    Zeepverdeler, muurmodel. Model voor montage in technische ruimte (TC), door de muur tot 190 mm. Verdeler voor vloeibare zeep. Lichaam en drukknop in RVS 304 gepolijst. Anti-drup systeem (waterdicht). Voor reservoir op afstand (geleverd zonder reservoir), met soepele aansluitslang van 1,20 m. Zeepverdeler wandmodel met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.729170
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-02-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)44
    • Breedte (mm)49
    • Diepte (mm)70.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)247
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika