Publiceer je producten
735400 TEMPOGENOU zelfsluitende kraan
DELABIE

735400 TEMPOGENOU zelfsluitende kraan

Zelfsluitende kraan voor wastafel met kniebediening: Zelfsluiting na ~7 seconden. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Verstevigde bedieningshendel. Verstevigde muurrozet in messing met 4 rvs schroeven. Voeding met koud of voorgemengd water. Lichaam in messing verchroomd M1/2". Recht model voor toevoer in lijn. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.735400
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-04
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika