Publiceer je producten
792459 SECURITHERM doucheset
792459 SECURITHERM doucheset
    DELABIE

    792459 SECURITHERM doucheset

    Ingebouwde thermostatische elektronische doucheset, set 2/2 : Vandaalbestendige bedieningsplaat in mat gepolijst rvs 195 x 220 mm. SECURITHERM 3/4" thermostatische douchemengkraan. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water. Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water. Regelbare temperatuur van 32 tot 40°C, vooringesteld op 38°C. Stroomtoevoer via 223 CR-P2 Lithium 6 V batterij. Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm. Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden. Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Debiet ingesteld op 6 l/min bij 3 bar. Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling. Verborgen bevestigingen, stopkranen M1/2". Filters en terugslagkleppen geïntegreerd. Greep in Bayblend® verchroomd. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos referentie 792BOX.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.792459
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepDouchemengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-10-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)195
    • Breedte (mm)221
    • Diepte (mm)53
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2520
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Showers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika