Publiceer je producten
794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
DELABIE

794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel op blad: Soepele bediening. Temperatuurregeling en bediening op de drukknop. Zelfsluiting na ~7 seconden. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker. Lichaam in verchroomd rvs, hoogte van 250 mm voor half ingebouwde wastafel op blad. PEX flexibels F3/8” met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met contramoer. Regelbare temperatuurbegrenzing. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.794120BK
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-07-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)316
  • Breedte (mm)46
  • Diepte (mm)248
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010938
  • ETIM-naamSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika