Publiceer je producten
9201 Oogspoeler op zuil
9201 Oogspoeler op zuil
    DELABIE

    9201 Oogspoeler op zuil

    Oogspoeler op zuil met manuele bediening of voetbediening, omvat: Standaard vorstvrij mechanisme. Waskom Ø 250 mm in RVS 304 groen gelakt. De sproeikoppen zijn voorzien van beschermdopjes in schokvrij ABS groen die automatisch worden verwijderd door de druk van het water. Snelle opening/sluiting met kraan 1/4 slag in vernikkeld messing. 30 jaar garantie. Werking: Zal in werking treden door op de pedaal of het handplaatje te duwen. De oogspoeler stopt niet bij het loslaten van de bediening. Trek aan het handplaatje en duw de pedaal terug omhoog om de kraan te sluiten. Debiet 20 l/min bij 3 dynamische bar. Perlators met dubbele rvs filter. Wateraansluiting F1". Gegalvaniseerde leidingen afgewerkt in geëpoxeerd grijs. Het handplaatje en de pedaal zijn vervaardigd uit groen gelakt gegalvaniseerd staal. Bevestiging op de vloer met plaat in messing (schroeven niet voorzien). Pictogram "oogspoeler" is voorzien.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.9201
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepNood- en Oogdouches
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-07-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1100
    • Breedte (mm)325
    • Diepte (mm)502
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)6511
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG000059
    • ETIM-naamSafety devices
    • Uniclass 2015-codePr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingSafety valves
    • OmniClass-nummer23-27 31 53
    • OmniClass-titelSafety Valves

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika