Publiceer je producten
H96051 SECURITHERM BIOCLIP wastafelkraan H.85 L.120
DELABIE

H96051 SECURITHERM BIOCLIP wastafelkraan H.85 L.120

Demonteerbare thermostatische sequentiële wastafelmengkraan op blad SECURITHERM BIOCLIP H.85. L.120, zonder trekplug en afvoer. Volledig demonteerbaar voor reiniging/desinfectie. Anti-verbrandingsveiligheid: onmiddellijke sluiting bij onderbrekingkoud water. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Rechte uitloop H.85 L.120 met hygiënische straalbreker, die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen. Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling. Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C. Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud. Debiet beperkt op 7 l/min bij 3 bar. Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146. Verstevigde bevestiging. PEX gevlochten slangen F3/8".
Technische specificatie
  • Unieke ref.H96051
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)178
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)171
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1507
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 19 11
  • OmniClass-titelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika