Publiceer je producten
H9630 Sequentiële thermostatische douchemengkraan
H9630 Sequentiële thermostatische douchemengkraan
    DELABIE

    H9630 Sequentiële thermostatische douchemengkraan

    SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan. Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water. Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei). Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten. Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water. Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur. Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C. Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren. Lichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden). Debiet ingesteld op 9 l/min. Lichaam in messing verchroomd en hygiënische hendel L.100 mm. Onderuitgang M1/2". Wandmengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4". Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Conform de norm NF M (Medische omgeving). Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Douchemengkraan met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.H9630
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepDouchemengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)133
    • Breedte (mm)215
    • Diepte (mm)181
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1772
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011329
    • ETIM-naamShower mixing tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Faucets
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika