Publiceer je producten
Variflex & Variflex Glas - GRD-2 - geluidsgeïsoleerd
Variflex & Variflex Glas - GRD-2 - geluidsgeïsoleerd
Variflex & Variflex Glas - GRD-2 - geluidsgeïsoleerd
Variflex & Variflex Glas - GRD-2 - geluidsgeïsoleerd
Variflex & Variflex Glas - GRD-2 - geluidsgeïsoleerd
Variflex & Variflex Glas - GRD-2 - geluidsgeïsoleerd

    Variflex & Variflex Glas - GRD-2 - geluidsgeïsoleerd

    4.3 van de 5 sterren4.3(8 reviews)
    • Movable sound insulated partition with solid and glass elemets
    • Sound insulation value up to Rw 59 dB (acc. EN 10140 laboratory value)
    • Parking layout GRD 2 - Double 2-point suspension: parking 90° outside partition axis
    • Element thickness 100 mm
    • Element width from 600 mm to 1.250 mm
    • Clear height from 2.000 mm to 14.500 mm (higher on request)
    • Operation 1) Standard operation: manuall 2) Comfort operation: semi-automatic ComforTronic (electrically controlled sealing strip extension and retraction)
    • Optional solid single and double pass door, glass pass door

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    Specificatie
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Technische specificatie
    • Unieke ref.movable-wall_variflex_GDR-2_sound_insulated
    • ProductfamilieDividing
    • ProductgroepMovable Walls
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-03-16
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Folding & Moving Walls
    • IFC-classificatieWall
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE